Aperçu de la brochure du robot mobile autonome ACTIVE Shuttle disponible en téléchargement. En savoir plus sur ACTIVE Shuttle

Découvrez en détail ACTIVE Shuttle, le robot mobile du futur.

Télécharger

ENERGIZE YOUR INTRALOGISTICS
Robot mobile autonome ACTIVE Shuttle

Le robot mobile autonome ACTIVE Shuttle vous ouvre les portes de l’Usine du futur dès aujourd’hui. Son intégration est rapide, sans aucune modification de votre infrastructure existante. Il est intuitif, entièrement connecté et totalement sûr ! ACTIVE Shuttle vous offre la possibilité d'automatiser toute votre intralogistique.. Vos matières premières, composants et produits finis sont transportés de façon flexible et sûre, dans des bacs sur des embases roulantes. Le logiciel ACTIVE Fleet Manager (AFM) permet une gestion ultra-flexible des ordres, en mode manuel ou automatique. ACTIVE Shuttle communique avec des systèmes tiers via l’ interface VDA 5050 pour le contrôle de la flotte.

Données techniques

Le robot mobile autonome ACTIVE Shuttle avec ses fonctionnalités intelligentes.

ACTIVE Shuttle

Marchandises transportées : Embases roulantes (600 x 400 mm)

Poids du robot ACTIVE Shuttle : 88 kg

Dimensions du robot ACTIVE Shuttle (L x l x H) : 1013 x 405 x 913 mm

Charge utile : 260 kg

Hauteur de levage (min/max) : 118/135 mm

Vitesse : 1,0 m/s

Système de gestion : ACTIVE Shuttle Management (AMS) ; VDA 5050

Technologie : navigation laser basée sur des repères naturels

Wi-Fi : IEEE 802.11.ac/a/b/g/n

Alimentation : Batterie lithium-ion (51,8 V ; 1502 Wh)

Navigation laser : scanner laser de sécurité avant

Sécurité fonctionnelle : scanner laser de sécurité PLd (1 avant, 1 arrière)

Détection d’obstacles 3D : 2 caméras stéréo

ESD : décharge électrostatique assurée

Rexroth Store
Image du système ACTIVE Shuttle Management System, avec affichage de l'état de la flotte en temps réel.

ACTIVE Fleet Manager (AFM)

Gestion des ordres : priorisation et assignation des ordres de transport aux robots Active Shuttle disponibles

Gestion de la circulation : Contrôle centralisé de la circulation pour une coordination fluide des ordres de transport

 AFM-Live MAP : toute modification de l’environnement est automatiquement détectée par les véhicules en circulation et communiquée à l’ensemble de la flotte

Gestion des obstacles : Contournement d'obstacles pour un maximum de sécurité

Gestion de l’énergie : Recharge automatique

Interface graphique utilisateur sur base web : Conviviale et intuitive

Modèles de tâches : mise en œuvre de nombreux scénarios logistiques à l’aide de modèles faciles à configurer

Connexion à des systèmes tiers : format de données : JSON ; protocoles pris en charge : API Rest, Web Socket

Rexroth Store
Un système de transport autonome avec une interface pour la commande manuelle.

Simple

Le robot mobile autonome ACTIVE Shuttle s’intègre rapidement et facilement dans votre intralogistique avec une approche Plug & Go. Aucune adaptation d’infrastructure n’est nécessaire grâce à la navigation laser haute fiabilité.

Un utilisateur montre l'interface du système ACTIVE Shuttle Management System (AMS), qui permet de gérer les ordres en toute flexibilité.

Flexible

Vous pouvez alimenter Active Shuttle en ordres manuels ou automatiques grâce aux interfaces standard (capteur, API, MES/ERP, etc.). Les ordres de transport sont assignés aux robots ACTIVE Shuttle par le système de gestion AFM.

L’équipement du robot mobile autonome avec détection d’obstacles 3D par la caméra.

Robuste

La gestion d’obstacles intégrée permet un freinage à temps et un contournement sécurisé des obstacles rencontrés sur le trajet. En plus du scanner laser de sécurité, des caméras stéréo balaient la zone en 3D. Ainsi, même les objets qui dépassent sur le trajet du robot ACTIVE Shuttle sont détectés.

Le scanner laser de sécurité du robot ACTIVE Shuttle détecte la présence d’un opérateur et le système de transport autonome s’arrête automatiquement.

Sécurisé

Le système de sécurité conçu avec l’Assurance accident légale allemande (DGUV) garantit une utilisation sûre en continu, 24 h/24 et 7 j/7, en mode mixte homme-machine. Les scanners laser de sécurité offrent une fiabilité maximale en utilisation continue, 24 h/24 et 7 j/7.

Image du système ACTIVE Shuttle Management System, affiché sur un écran d’ordinateur portable.

Adaptatif

La flotte ACTIVE Shuttle détecte immédiatement les modifications survenant dans l’environnement de production et actualise automatiquement la cartographie. Les robots ACTIVE Shuttle communiquent sans fil via le système AFM et s’informent de tout changement rencontré dans l’environnement afin d'anticiper les goulots d’étranglement.

Le véhicule ACTIVE Shuttle lève une embase roulante avec quatre bacs.

Efficace

La plateforme de levage intégrée permet le chargement et le déchargement entièrement automatique des embases roulantes sans aucune intervention manuelle ! La priorisation et la répartition optimale des ordres de transport en attente vers la flotte de robots ACTIVE Shuttle sont réalisées automatiquement. Le robot ACTIVE Shuttle vous permet de réduire de manière significative les stocks et la surface de stockage, mais aussi les temps de cycle.

Gestion de la flotte de robots mobiles autonomes ACTIVE Shuttle

Combinaison d’un robot ACTIVE Shuttle et du système ACTIVE Fleet Manager (AFM).

ACTIVE Shuttle + ACTIVE Fleet Manager (AFM)

La combinaison du robot ACTIVE Shuttle et du système ACTIVE Fleet Manager (AFM) permet de gérer les ordres en toute flexibilité. La gestion de la flotte et le robot mobile sont coordonnés de façon optimale. Le logiciel de commande AFM affiche l’état de votre flotte en temps réel, assigne les ordres de transport en attente aux véhicules disponibles et permet aux utilisateurs de contrôler et de configurer en toute flexibilité des scénarios logistiques même en plein fonctionnement.

La combinaison d’un robot ACTIVE Shuttle, d’un logiciel de commande d’un fournisseur tiers et d’une flotte mixte composée de différents véhicules de transport.

Robot ACTIVE Shuttle équipé d’une interface VDA 5050

Le système VDA 5050 est une interface normalisée pour la communication avec les AGV. Cette norme permet l’exploitation de véhicules de transport mixtes à partir d’un logiciel de commande unique. Le robot ACTIVE Shuttle est équipé de l’interface VDA 5050 , ce qui permet de l’utiliser avec d’autres véhicules de transport au sein d’une flotte mixte depuis le logiciel de commande (maitre) d’un fournisseur tiers.

Robot mobile autonome ACTIVE Shuttle

Vous avez des questions ? N’hésitez pas à nous contacter.
Robot mobile autonome ACTIVE Shuttle pour votre intralogistique 4.0